![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Repartidor em escada para terminais 400A |
![]() |
REF.037308 Preço 349,26 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 14.84 Peso(g) 4040 |
DescriçãoFixação horizontal em quadros XL3 400, vertical em cela de cabos XL3 400, vertical em cela de cabos interna XL3 800 ou em platina por parafusos M6 (fornecidos). Composto por 4 barras estanhadas 32 x 5 mm cada uma com: 2 furos lisos Ø 8,5 mm, (alimentação); saídas 21 furos M6, (terminais 70 mm2 máx). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_041585-00.pdf |
---|
Software
XL Pro3 |