![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Detetor de movimentos sem fios IP 44 |
![]() |
REF.064875 Preço 83,06 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.503 Peso(g) 243.00 |
DescriçãoUtilizar para controlar um ou vários interruptores conectados, micromódulos, tomadas e saídas de cabos. Para o associar a esses produtos tocar neles com o detetor. Fornecido com duas pilhas AA de 1,5 V para alimentação. Liga as luzes conectadas aos recetores rádio quando é detetado movimento. Deteção por infravermelhos de 140°, alcance de 8 m. Altura de montagem recomendada: 2,5 m. Para utilização interior e exterior. Distância ideal entre 2 sensores: 6 m. Alcance do sensor ajustável de 2 a 8 m, tempo de espera ajustável de 1 a 30 minutos. Teste possível com um tempo de espera de 5 segundos Nível de luz ajustável de 1 a 1000 lux. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE11418AA_ES/PT |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02925EN-00 |
Videos
4jxh8dpiCL0 |