![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Disjuntor DPX³ 630 eletrónico S2 - 3P - Icu 70 kA (400V~) - 400A |
![]() |
REF.422078 Preço 2 775,65 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 9.21 Peso(g) 5629 |
DescriçãoDisjuntores de potência em caixa moldada que asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas em baixa tensão. Recebem os auxiliares de comando e sinalização. Associam-se aos blocos diferenciais ou ao relé diferencial. Fornecidos com: placas de ligação para barra e proteção dos parafusos. De acordo com a norma IEC 60947-2. Regulações térmicas e magnéticas seláveis. Seletividade dinâmica e lógica S2. Regulações: Ir, tr, Isd, tsd. Proteção contra sobrecargas. Ir: regulável de 0,4 a 1 In. tr: regulável de 3 a 15 s. Proteção contra curto-circuitos: Isd: regulável de 1,5 a 10 Ir; tsd: regulável de 0 a 0,5 s; Proteção instantânea If: 5 kA; Sinalizador (Led) de funcionamento; Tomada de teste. Versão 4P: neutro regulável. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07061AA-02.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01959EN02_DPX3_630ELE_ENG_v1_4.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00704-V01.01-EN.pdf |
---|
Software
XL Pro3 |