![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Disjuntor DPX³ 630 magnetotérmico - 3P+N/2 - Icu 36 kA (400V~) - 500A |
![]() |
REF.422012 Preço 2 881,61 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 9.21 Peso(g) 6892 |
DescriçãoDisjuntores de potência em caixa moldada que asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas em baixa tensão. Recebem os auxiliares de comando e sinalização. Associam-se aos blocos diferenciais ou ao relé diferencial. Fornecidos com: placas de ligação para barra e proteção dos parafusos. De acordo com a norma IEC 60947-2. Regulações térmicas e magnéticas seláveis. Térmico regulável de 0,8 a 1 In. Magnético regulável de 5 a 10 In. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07062AB.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01958EN03 DPX3630_MT_ENG v1.0.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00702-V01.01-EN.pdf |
---|
Software
XL Pro3 |