Disjuntor diferencial DX3 4P C20 6000A/10kA 300 mA - 4 módulos - 400V~- tipo AC |
![]() |
REF.411206 Preço 353,43 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.7 Peso(g) 474 |
DescriçãoDe acordo com a norma IEC/EN 61009-1. Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1. 10 kA - IEC/EN 60947-2 Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Recebem os auxiliares DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada ref. 4 049 26/37. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE04155AB.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01315EN-05.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB-662697B/M1/A1 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00796-V01.01-EN.pdf |
Software
XL Pro3 |