Alternar Nav

Disjuntor diferencial DX3 4P C10 6000A/10kA 300 mA - 4 módulos - 400V~- tipo AC

Disjuntor diferencial DX3 4P C10 6000A/10kA 300 mA - 4 módulos - 400V~-  tipo AC

REF.411204

Preço 360,35 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.7

Peso(g) 468

Descrição

De acordo com a norma IEC/EN 61009-1. Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1. 10 kA - IEC/EN 60947-2 Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Recebem os auxiliares DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada ref. 4 049 26/37.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE04155AB.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01315EN-05.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB-662697B/M1/A1

Perfil ambiental do produto

LGRP-00796-V01.01-EN.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.