![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Disjuntor diferencial DX3 1P+N C25 6000A/10kA 300 mA - 2 módulos - tipo AC |
![]() |
REF.410823 Preço 201,26 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.38 Peso(g) 201 |
DescriçãoDe acordo com a norma IEC/EN 61009-1. Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1. 10 kA - IEC/EN 60947-2 Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Recebem os auxiliares DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada ref. 4 049 26/37. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01572EN-02.pdf |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
AENOR-030/002273 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00748-V02.01-EN.pdf |
Software
XL Pro3 |