Bloco diferencial adaptável DX3 3P - 400 V~ 125 A - 30mA - tipo F |
REF.410606 Preço 492,99 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 4.87 Peso(g) 485 |
DescriçãoBloco diferencial adaptável DX3 para disjuntores 1,5 módulos/pólo. De acordo com a norma IEC/EN 61009-1 - Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada - Tipo F : detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos Entrada por cima, saída por baixo. Montam-se à direita dos disjuntores ≤ 125 A. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE03604ABDX3BDAHPFo.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01206EN-04.pdf |
Software
XL Pro3 |