Tomada de energia móvel 16 A |
![]() |
REF.064840 Preço 75,66 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.625 Peso(g) 150.00 |
DescriçãoA ligar diretamente a uma tomada existente para controlar luzes e qualquer outro aparelho elétrico e grandes eletrodomésticos. 16 A - 1 circuito de 3680 W. Funções: ON/OFF. Medição da energia em tempo real e monitorização do consumo diário e mensal (com sistema de notificações configurável: falha, consumo...). A luz LED (função sinalização) liga-se quando a tomada de energia está a ser utilizada. Para todos os tipos de lâmpadas, incluindo LED e fluorescentes compactas. Pode ser controlada através de um interruptor sem fios e da aplicação Home + Control. Cor Preto. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE11212AA_ES/PT |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02509EN-00 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Decl. UE RED - A 3873 A |
---|
Videos
4jxh8dpiCL0 |