Disjuntores DX3 - 36kA - 3P - 400 V~ - 50 A - curva C - 4,5 módulos |
REF.410026 Preço 287,34 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.04 Peso(g) 678 |
DescriçãoDe acordo com a norma IEC/EN 60947-2. Poder de corte: 36 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Não aceitam pentes. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE03603AG.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01218EN-00.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LOVAG-IT 13031 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00269-V01.01-EN.pdf |
Software
XL Pro3 |