![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Disjuntores DX3 - 25kA - 3P - 230/400 V~ - 40 A - curva MA - 4,5 módulos |
![]() |
REF.409884 Preço 310,68 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.04 Peso(g) 664 |
DescriçãoDe acordo com a norma IEC/EN 60947-2. Poder de corte: 25 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 tradicionais. Não aceitam pentes. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE03603AG.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01217EN-01.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-2011-327-V1-FR.pdf |
---|
Software
XL Pro3 |