Alternar Nav

Disjuntores DX3 - 25kA - 4P - 400 V~ - 10 A - curva D - 4 módulos

Disjuntores DX3 - 25kA - 4P - 400 V~ - 10 A - curva D - 4 módulos

REF.409845

Preço 259,63 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.72

Peso(g) 576

Descrição

De acordo com a norma IEC/EN 60947-2. Poder de corte: 25 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 tradicionais.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01303EN-00.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 13.030

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.