Alternar Nav

Disjuntores DX3 - 25kA - 3P - 400 V~ - 16 A - curva D - 4,5 módulos

Disjuntores DX3 - 25kA - 3P - 400 V~ - 16 A - curva D - 4,5 módulos

REF.409833

Preço 228,37 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.04

Peso(g) 666

Descrição

De acordo com a norma IEC/EN 60947-2. Poder de corte: 25 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 tradicionais. Não aceitam pentes.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE03603AG.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01217EN-01.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 13.030

Perfil ambiental do produto

LGRP-00269-V01.01-EN.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.