Disjuntores DX3 - 10000A/16kA - 4P - 400 V~ - 80A - curva C - 6 módulos |
REF.409362 Preço 385,85 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.04 Peso(g) 912 |
DescriçãoDe acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 10000 - IEC/EN 60898 - 1 400 V~ 16 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE03603AG.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01204EN-01.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00828-V01.01-EN.pdf |
---|
Software
XL Pro3 |