Disjuntores DX3 - 10000A/16kA - 2P - 230/400 V~ - 50A - curva C - 2 módulos |
REF.409226 Preço 120,59 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.37 Peso(g) 328 |
DescriçãoDe acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 10000 - IEC/EN 60898 - 1400 V~ 16 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01302EN-02.pdf |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00828-V01.01-EN.pdf |
---|
Software
XL Pro3 |