![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Repartidor vertical 63A VX3 auto - para quadros 5 filas |
![]() |
REF.405025 Preço 303,30 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 4.08 Peso(g) 1383 |
Descrição3 x 10 saídas fase + 15 saídas neutro. Repartidores tetrapolares IP XXB equipados com ligadores automáticos. Permitem a repartição por condutores flexíveis com ou sem ponteira. Alimentação por cima ou por baixo, com ligadores de parafuso. Fornecidos com obturadores para os ligadores de alimentação não utilizados e patas de fixação para montagem lateral nos quadros Plexo3, XL3 125, XL3 160 e XL3 400. Patas de fixação com regulação da posição vertical. Capacidade dos ligadores: alimentação: 6 a 16 mm2 (flexível) / 25 mm2 (rígido); saídas: 4 a 10 mm2 (flexível). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE04826AA_03.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01493EN-01.pdf |
Software
XL Pro3 |