![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Repartidor modular 4P 125A 6M |
![]() |
REF.400408 Preço 39,79 € Embalagem (Unidades) 6 Volume(dm3) 3.39 Peso(g) 2114 |
DescriçãoPermite que as entradas e saídas dos circuitos elétricos de uma casa sejam reunidas num só lugar, com cablagem facilitada. Fixação em calha. Altura 92 mm, largura 106 mm e profundidade 51 mm. IK05 -IP00. Entrada de 10-35 mm² em condutor rígido ou 6-25 mm² em condutor flexível com ou sem ponteira. 10 saídas: 3 x 10 -25 + 7 x 2,5-10 mm² em condutor rígido. 10 saídas: 3 x 6-16 + 7 x 1,5-10 mm² em condutor flexível com ou sem ponteira. In = 125A - 40 ° C Ui = 500 V. Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F03358EN-01.pdf |
---|
Software
XL Pro3 |