Kit de comunicação IP. |
![]() |
REF.059056 Preço 447,47 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 2.649 Peso(g) 575.00 |
DescriçãoConexão com o posto de carregamento à rede IP da instalação e garantir a sua compatibilidade com os protocolos OCP 1,5 e 2.0 e MODBUS RS 485. Permite controlar funções incorporadas no posto de carregamento e configura-lo remotamente a partir de um dispositivo móvel, PC via IP (RJ 45) ou Wi-Fi. Para controlo de acessos com leitor de cartões associa-se ao Kit RFID ref: 0 590 59 (protocolo Wiegand) |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE09802AA-06 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Green'Up |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Decl. UE RED - 9 6167 A |
---|
Videos
eG2oWYK4C4k |