Alternar Nav

Porta interior isolante quadros - altura 500 mm x largura 400 mm

Porta interior isolante quadros -  altura 500 mm x largura 400 mm

REF.036360

Preço 155,09 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 11.03

Peso(g) 1800

Descrição

Montam-se diretamente em quadros Atlantic inox e Marina e com acessório ref. 0 363 69 nos quadros Atlantic metálicos. IPXXB. Poliéster reforçado a fibra de vidro RAL7035, esp.: 4 mm. Face interior quadriculada. Marcação do centro na face exterior. Distância entre porta do quadro e porta interior regulável: 42 a 50 mm. Abertura à direita ou à esquerda. Eixos das dobradiças imperdíveis. Pega integrada para abertura. Corpo de fechadura dupla barra: 1 para alt. 400 a 600 mm, 2 para alt. 700 mm e superior. Recebem os canhões de fechadura.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_041728-00.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.