![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Porta interior isolante quadros - altura 400 mm x largura 300 mm |
![]() |
REF.036359 Preço 122,76 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 6.29 Peso(g) 1560 |
DescriçãoMontam-se diretamente em quadros Atlantic inox e Marina e com acessório ref. 0 363 69 nos quadros Atlantic metálicos. IPXXB. Poliéster reforçado a fibra de vidro RAL7035, esp.: 4 mm. Face interior quadriculada. Marcação do centro na face exterior. Distância entre porta do quadro e porta interior regulável: 42 a 50 mm. Abertura à direita ou à esquerda. Eixos das dobradiças imperdíveis. Pega integrada para abertura. Corpo de fechadura dupla barra: 1 para alt. 400 a 600 mm, 2 para alt. 700 mm e superior. Recebem os canhões de fechadura. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_041728-00.pdf |
---|
Software
XL Pro3 |