![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Quadro Marina - Poliéster - IP66 - IK 10 - 500x400x206 mm |
![]() |
REF.036252 Preço 286,14 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 51 Peso(g) 5700 |
DescriçãoPoliéster reforçado a fibra de vidro Classe II. Permitem a realização de conjuntos Classe II segundo EN 61439-1. IP 66 segundo IEC EN 60529. IK 10 segundo IEC EN 62262. Homologação, Bureau Veritas. Auto-extinguíveis 960 °C segundo IEC EN 60695-2-11. Particularmente adaptados a ambientes corrosivos. Portas reversíveis, abertura 180°. Com fechadura dupla barra nos quadros e fechadura de 3 pontos e punho de chave 2433 nos armários. Quadros com possibilidade de fixação direta dos equipamentos ao fundo e possibilidade de fixação de placa parcial a partir de 500 x 400 mm e/ou calhas (exceto ref. 0 362 50). Regulação opcional dos equipamentos em profundidade a partir da altura 400 mm (com o acessório ref. 0 362 42). Armários fornecidos com kit para fixação de placa total ou montantes. RAL 7035. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE08303AA-01.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00635EN-03.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
VERITAS (BV)-07327/E0 BV |
---|
Software
XL Pro3 |