![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Quadro metálico XL³ 800 - IP55 - 24M/fila - 1295x700x225 mm |
![]() |
REF.020452 Preço 841,36 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 260.66 Peso(g) 33100 |
DescriçãoAltura 1295 mm - Altura para painéis 1200 mm - Largura exterior 700 mm - Largura útil 600 mm - Profundidade 225 mm. IP 55 com porta, IK 08. Podem receber aparelhos até 630 A. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 módulos por fila. Possibilidade de acoplamento horizontal com acessórios. RAL 7035. Fornecidos sem flancos laterais, com montantes funcionais. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_F1492E.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00253EN-00.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LOVAG-IT 12.067 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
LGRP-2011-085-V1-FR.pdf |
Software
XL Pro3 |