Quadro metálico XL³ 800 - IP 43 - 36/24M/fila - 1950x910x230 mm |
REF.020409 Preço 1 112,75 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 236.25 Peso(g) 45300 |
DescriçãoIP 43 - IK 08 com junta ref. 0 201 30 e porta - IP 40 - IK 08 com porta - IP 30 - IK 07 sem porta. Podem receber aparelhos até 800 A. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 e 36 módulos por fila. Fornecidos desmontados com montantes funcionais fixos ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento. Horizontal e vertical. RAL 7035. Fornecidos com rodapé altura: 100 mm. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_E6945E-04.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00252EN-01.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LOVAG-IT 12.067 |
---|
Software
XL Pro3 |