Alternar Nav

Quadro metálico XL³ 400 IP 55 - altura 1000 mm

Quadro metálico XL³ 400 IP 55 - altura 1000 mm

REF.020185

Preço 1 179,68 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 187.2

Peso(g) 33100

Descrição

IP 55 - IK 08. Quadros metálicos monobloco. Fornecidos com patas de fixação mural e porta com punho. Canhões com chave intermutáveis a encomendar em separado. Capacidade 24 módulos por fila. Chassis extraível. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. RAL 7035. Podem receber aparelhos até 250 A. Distância dos painéis à porta: 48 mm.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_E4507C_ver1.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00251EN-00.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 12.072

Perfil ambiental do produto

LGRP-2011-085-V1-FR.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.