Alternar Nav

Quadro metálico XL³ 400 IP 55 - altura 400 mm

Quadro metálico XL³ 400 IP 55 - altura 400 mm

REF.020182

Preço 788,62 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 91.2

Peso(g) 18460

Descrição

IP 55 - IK 08. Quadros metálicos monobloco. Fornecidos com patas de fixação mural e porta com punho. Canhões com chave intermutáveis a encomendar em separado. Capacidade 24 módulos por fila. Chassis extraível. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. RAL 7035. Podem receber aparelhos até 250 A. Distância dos painéis à porta: 48 mm. Altura 515 mm - Altura para painéis 400 mm - Largura exterior 665 mm - Largura útil 515 mm - Profundidade 215 mm.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_E4507C_ver1.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00251EN-00.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 12.072

Perfil ambiental do produto

LGRP-2011-085-V1-FR.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.