![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Celas de cabos XL³ 400 - para quadro metálico Ref. 0 201 19 - 1900x310x175 mm |
![]() |
REF.020139 Preço 656,97 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 102.4 Peso(g) 24300 |
DescriçãoFornecidos com rodapé altura 100 mm. Podem receber aparelhos até 400 A. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 módulos por fila. Portas a encomendar em separado. Fornecidos desmontados, com montantes funcionais fixados ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento horizontal e vertical. RAL 7035. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_E6943D-03.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00249EN-02.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LOVAG-IT 12.072 |
---|
Software
XL Pro3 |