Celas de cabos XL³ 400 - para quadro metálico Ref. 0 201 04 - 750x310x175 mm |
REF.020124 Preço 318,67 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 42.11 Peso(g) 12365 |
DescriçãoPodem receber aparelhos até 400 A. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 módulos por fila. Portas a encomendar em separado. Fornecidos desmontados, com montantes funcionais fixados ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento horizontal e vertical. RAL 7035. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_E6943D-03.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00249EN-02.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LOVAG-IT 12.072 |
---|
Software
XL Pro3 |