![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Quadro metálico XL³ 400 - IP 43 - 1050x575x175 mm |
![]() |
REF.020106 Preço 496,48 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 95.65 Peso(g) 20060 |
DescriçãoIP 43 - IK 08 com porta e junta ref. 0 201 30 - IP 40 - IK 08 com porta - IP 30 - IK 07 sem porta. Podem receber aparelhos até 400 A. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 módulos por fila. Portas a encomendar em separado. Fornecidos desmontados, com montantes funcionais fixados ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento horizontal e vertical. RAL 7035. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_E6943D-03.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00249EN-02.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LOVAG-IT 12.072 |
---|
Software
XL Pro3 |