Alternar Nav

Quadro metálico XL³ 400 - IP 43 - 750x575x175 mm

Quadro metálico XL³ 400 - IP 43 - 750x575x175 mm

REF.020104

Preço 416,93 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 69.32

Peso(g) 15865

Descrição

IP 43 - IK 08 com porta e junta ref. 0 201 30 - IP 40 - IK 08 com porta - IP 30 - IK 07 sem porta. Podem receber aparelhos até 400 A. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 módulos por fila. Portas a encomendar em separado. Fornecidos desmontados, com montantes funcionais fixados ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento horizontal e vertical. RAL 7035.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_E6943D-03.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00249EN-02.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 12.072

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.