![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Ligador IP2X - fase preto - 1 x 6 a 25² - 21 x 1.5 a 16² - comp. 176 mm |
![]() |
REF.004856 Preço 10,75 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 1.62 Peso(g) 1120 |
DescriçãoDe acordo com a norma IEC 60998-2-1. Fornecidos com parafusos desapertados. 100 A máx. - 400 V~ com chegada 25 mm2. 80 A máx. - 400 V~com chegada 16 mm2. Montam-se sobre calha 4 ou 1 sobre suporte ref. 0 048 11 ou sobre barra 12 x 2 mm. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00193EN-02.pdf |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB-FR_633370/M2 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00744-V01.01-EN.pdf |
Software
XL Pro3 |