KIT videoporteiro conectado com Classe 300EOS with Netatmo com Alexa integrada |
![]() |
REF.363915 Preço 795,29 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 16.53 Peso(g) 1190 |
DescriçãoPosto interno alta-voz conectado por viva-voz Classe 300EOS e Posto externo vídeo LINHA 3000 em acabamento preto. Posto interno conectado 2 fios alta-voz com Wi-Fi e com assistente de voz Amazon Alexa integrado, ecrã LCD tátil vertical de 5 “ e atendedor automático do videoporteiro. Composto por um botão físico intuitivo com uma chave para abertura do trinco da porta e de teclas capacitivas para o controle das principais funções do videoporteiro: Utilizando o ecrã tátil, é possível aceder à lista de notificações, bem como ao posto externo favorito, segurança e controlo da casa conectada (se houver). Possibilidade de comunicação de voz com a central de portaria - se presente no sistema - após uma chamada específica. O dispositivo deve ser configurado fisicamente com os configuradores, ou utilizando o menu, o que dará melhores possibilidades de personalização das funções e textos associados. A aplicação permite utilizar as funções do posto interno (receber chamadas, abertura da porta, visualização da cronologia dos eventos e ativação do posto externo / ciclo de câmara). Através da App Home + Security, também é possível gerir os produtos da gama de segurança Netatmo (câmaras exteriores e interiores, sensores de portas e janelas, sirene interior e detetor de fumo). O dispositivo também permite criar e gerir funções de Casa conectada, utilizando a solução BUS SCS com fios ou a solução Zigbee, sem a necessidade de adicionar gateways dedicadas. Instalação na parede utilizando o suporte fornecido. Possibilidade de ligação Wi-Fi ou através de cabo Ethernet RJ45 com o acessório ref. 344844.
Posto externo vídeo LINHA 3000 em acabamento preto zamak, câmara a cores grande angular e leitor de proximidade RFID e com kit de chave coloridas e dois discos transparentes para abertura do trinco de porta. Pode ser instalado saliente ou embutido com acessórios específicos: (350020) caixa embutida e (343063) acessório para embutir - a ser adquirido separadamente. Pode ser equipado com proteção contra chuva (343053) - a ser adquirido separadamente. O posto externo tem um índice de proteção IP54- índice de proteção contra impacto mecânico IK10. COMPOSIÇÃO DO KIT: 1und. 343093 Posto externo LINEA 3000 1und. 344842 Posto interno CLASSE 300EOS with Netatmo 1und. 346050 Alimentador SCS 6 MOD DIN 346250 Acessório para trinco 348260 Conjunto de porta-chaves RFID coloridos para abertura do trinco do posto externo 1 348261 Conjunto de discos RFID transparentes para abertura do trinco do posto externo 1 |
Software
BTicino - Configurador |