Alternar Nav

Posto monofásico isolante M2 e 3-7,4kW-proteção DC 6mA, RFID e Comunicação integrados

Posto monofásico isolante M2 e 3-7,4kW-proteção DC 6mA, RFID e Comunicação integrados

REF.059071

Preço 2 191,95 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 18.96

Peso(g) 4500

Descrição

Postos de carregamento monofásicos isolante - Modo 2 e 3 IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação na parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação no chão 7,4 kW - 32 A Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo com proteção DC, kit de comunicação e RFID integrados

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE10990AA-EN-04.pdf
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.