Alternar Nav

L31 Led Bloco de iluminação de emergência P/NP 250LM 2H Standard

L31 Led Bloco de iluminação de emergência P/NP 250LM 2H Standard

REF.661009LS

Preço 141,22 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 2.16

Peso(g) 701

Descrição

Eficiência energética: • Fonte luminosa a LED de baixo consumo; • Baterias de Ni-MH; • Fontes de iluminação com maior durabilidade; Permanente / Não permanente; Solução standard; 250 lúmens; IP 42 - IK 07; 2 horas de autonomia; Colocação em repouso através de telecomando; Instalação e manutenção rápida e segura: • Ligadores de 2x 1,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando ref. 0 039 00; Opções de instalação: • Encastrada, saliente e placa vertical para pictogramas;

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE12022AB.pdf

Documentação Comercial

Brochura Iluminação de Emergência Led

Software

Baies Legrand
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.