L31 Led Bloco de iluminação de emergência NP 400LM 1H Standard |
REF.661007LS Preço 147,90 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.91 Peso(g) 657 |
DescriçãoEficiência energética: • Fonte luminosa a LED de baixo consumo; • Baterias de Ni-MH; • Fontes de iluminação com maior durabilidade; Não permanente; Solução standard; 400 lúmens; IP 42 - IK 07; 1 hora de autonomia; Colocação em repouso através de telecomando; Instalação e manutenção rápida e segura: • Ligadores de 2x 1,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando ref. 0 039 00; Opções de instalação: • Encastrada, saliente e placa vertical para pictogramas; |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE12022AB.pdf |
---|---|
Documentação Comercial |
Brochura Iluminação de Emergência Led |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
ENEC-ENEC/001142 |
---|
Software
Baies Legrand |