Alternar Nav

L31 Led Bloco de iluminação de emergência NP 120LM 1H Standard

L31 Led Bloco de iluminação de emergência NP 120LM 1H Standard

REF.661000LS

Preço 106,00 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.91

Peso(g) 664

Descrição

Eficiência energética: • Fonte luminosa a LED de baixo consumo; • Baterias de Ni-Cd; • Fontes de iluminação com maior durabilidade; Não permanente; Solução standard; 120 lúmens; IP 42 - IK 07; 1 hora de autonomia; Colocação em repouso através de telecomando; Instalação e manutenção rápida e segura: • Ligadores de 2x 1,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando ref. 0 039 00; Opções de instalação: • Encastrada, saliente e placa vertical para pictogramas;

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE12022AB.pdf

Documentação Comercial

Brochura Iluminação de Emergência Led

Software

Baies Legrand
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.