G5 Led Bloco de iluminação de emergência P/NP 250LM 2H Standard |
![]() |
REF.061737LS Preço 173,75 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 3.77 Peso(g) 852 |
DescriçãoEficiência energética: • Fonte luminosa a LED de baixo consumo; • Baterias de Ni-MH; • Fontes de iluminação com maior durabilidade; Permanentes / Não permanentes; Solução standard; 250 lúmens; IP 42 - IK 07; 2 horas de autonomia; Colocação em repouso através de telecomando; Instalação e manutenção rápida e segura: • Ligadores para alimentação de 4 mm e para ligação ao telecomando ref. 0 039 00 de 2,5 mm; Opções de instalação: • Encastrada, saliente e placa vertical para pictogramas; |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE12006AB.pdf |
---|---|
Documentação Comercial |
Brochura Iluminação de Emergência Led |
Software
Baies Legrand |