G5 Led Bloco de iluminação de emergência NP 200LM 2H Standard |
![]() |
REF.061732LS Preço 157,39 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 3.77 Peso(g) 843 |
DescriçãoEficiência energética: • Fonte luminosa a LED de baixo consumo; • Baterias de Ni-MH; • Fontes de iluminação com maior durabilidade; Não permanente; Solução standard; 200 lúmens; IP 42 - IK 07; 2 horas de autonomia; Colocação em repouso através de telecomando; Instalação e manutenção rápida e segura: • Ligadores para alimentação de 4 mm e para ligação ao telecomando ref. 0 039 00 de 2,5 mm; Opções de instalação: • Encastrada, saliente e placa vertical para pictogramas; |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE12006AB.pdf |
---|---|
Documentação Comercial |
Brochura Iluminação de Emergência Led |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
ENEC-ENEC/001141 |
---|
Software
Baies Legrand |