Suno - Detetor de movimentos, sem neutro (2 condutores), Preto mate |
REF.721476 Preço 113,02 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.82 Peso(g) 130 |
DescriçãoDetetor sem neutro (2 condutores) com derrogação manual. Permite forcar manualmente os modos “On”, “Auto” ou “Off” através das teclas frontais dedicadas. Cargas máx. suportadas: 3 W a 100 W: LED e fluorescentes compactas - 3 VA a 250 VA: LED, fluorescentes compactas, halogéneo e tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico - 3 W a 250 W: incandescentes e halogéneo 230 V~. Possibilidade de instalar até 3 detetores em paralelo. Nota: Se forem instalados vários detetores num mesmo circuito a carga mínima admissível aumenta (consultar ficha técnica do produto). Consumo em repouso: 0,02 W. Detetores compatíveis com quaisquer tipos de lâmpadas. Ligadores de parafusos. Deteção por infravermelhos. Angulo horizontal de deteção: 120 graus. Alcance máx. deteção: 8 metros. Protegidos contra sobretensões e curto-circuitos. Temporização regulável de 10 seg. até 10 min. Fluxo luminosidade regulável de 5 até 1275 lux. Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico. Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE12322AA.pdf |
---|---|
Documentação Comercial |
Brochura Suno |
Software
Configurador Suno |
Videos
https://youtu.be/LLDYOBWhxqU |