Suno - Interruptor geral de cartão, Preto mate |
![]() |
REF.721475 Preço 29,48 € Embalagem (Unidades) 3 Volume(dm3) 2.06 Peso(g) 236 |
DescriçãoLigadores automáticos. Funcionamento por inserção/remoção de qualquer cartão de formato normalizado com largura máx. 54 mm (cartão não fornecido, consulte-nos). Permite colocar sob tensão ou fazer o corte geral de um circuito (ex.: quarto de hotel, sala de reunião, ...). Mecanismo sem temporização, desliga-se automaticamente após retirada do cartão. Tensão: 110/250 V~ - 50/60 Hz - Contacto: 6 A, 250 V~ - Potência elétrica: < 12 W, 250 V~ / < 3 W, 110 V~. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com "Flowpack". |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE12324AA.pdf |
---|---|
Documentação Comercial |
Brochura Suno |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB-HU-003445 |
---|
Software
Configurador Suno |
Videos
https://youtu.be/LLDYOBWhxqU |