Suno - Tomada TV+R+SAT - terminal, Preto mate |
![]() |
REF.721469 Preço 20,33 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 4.13 Peso(g) 1181 |
DescriçãoAtenuação: 10 dB. TV: 5-68 / 120-862 MHz. R: 87,5-108 MHz. SAT: 950-2400 MHz. Recomendadas para casos de renovação ou substituição em instalações existentes. Sugere-se utilizar um amplificador de sinal e balanceamento de linha. TV: conector macho (diâmetro 9,5 mm). R: conector fêmea (diâmetro 9,5 mm). SAT: conector do tipo “F”. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Permitem verificar visualmente a ligação Tomadas com 1 entrada com 1 resistência. Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico. Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE12326AA.pdf |
---|---|
Documentação Comercial |
Brochura Suno |
Software
Configurador Suno |
Videos
https://youtu.be/LLDYOBWhxqU |