Alternar Nav

Suno - Carregador duplo USB: 1 Tipo-A + 1 Tipo-C, Preto mate

Suno - Carregador duplo USB: 1 Tipo-A + 1 Tipo-C, Preto mate

REF.721430

Preço 33,75 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 2.06

Peso(g) 477

Descrição

USB Tipo-C: 5 V / 3000 mA / 15 W (E) USB Tipo-A: 5 V / 2400 mA / 12 W. Conforme com a norma IEC 62680-1-3. Certificação USB-IF. Proteção contra sobretensões > 1 kV. Consumo em modo passivo < 0,07 W. Classe II / SELV. Eficiência da fonte de alimentação Vac / Vdc com desempenho no nível mais alto (VI). Ligadores de parafusos. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.

Mais Informação

Documentação Comercial

Brochura Suno

Software

Configurador Suno

Videos

https://youtu.be/LLDYOBWhxqU
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.