![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Suno - Detetor de movimentos, com neutro (3 condutores), Alumínio |
![]() |
REF.721377 Preço 74,43 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.82 Peso(g) 107 |
DescriçãoCargas máx. suportadas: - 0 a 50 W: LED e fluorescentes compactas. - 0 a 200 VA: LED, fluorescentes compactas e halogéneo com balastro ferromagnético ou eletrónico. - 0 a 150 VA: tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico. - 0 a 400 W: incandescentes e halogéneo 230V~. Utilizar 1 detetor por circuito. Não permitem comandos adicionais (ex.: botões). Consumo em repouso: 0,55 W. Detetores compatíveis com quaisquer tipos de lâmpadas. Ligadores de parafusos. Deteção por infravermelhos. Ângulo horizontal de deteção: 120 graus. Alcance máx. deteção: 8 metros. Protegidos contra sobretensões e curto-circuitos. Temporização regulável de 10 seg. até 10 min. Fluxo luminosidade regulável de 5 até 1275 lux. Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico. Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE12322AA.pdf |
---|---|
Documentação Comercial |
Brochura Suno |
Software
Configurador Suno |
Videos
https://youtu.be/LLDYOBWhxqU |