Alternar Nav

Suno - Tomada mista: TV-F + RJ45 Cat. 6 UTP, Alumínio

Suno - Tomada mista: TV-F + RJ45 Cat. 6 UTP, Alumínio

REF.721362

Preço 26,98 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 2.06

Peso(g) 461

Descrição

- TV tipo "F"- Baixa atenuação: 1,5 dB. TV: 0-2400 MHz. Tomada Estrela. De acordo com a norma EN 50083-4 e com a diretiva europeia EN 50083-2. Compatíveis com HDTV. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Permite verificar visualmente a ligação. - RJ 45 Cat. 6 UTP - Tomada equipada com conector LCS2 de ligação rápida, graças ao acessório de cravação integrado no próprio conector. Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26 e cabos multifilares AWG. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, adenda 2, EN 50173 e TIA/EIA 568 C2. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE12319AA.pdf

Documentação Comercial

Brochura Suno

Software

Configurador Suno

Videos

https://youtu.be/LLDYOBWhxqU
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.