Suno - Tomada dupla: 2 x RJ45 cat. 6 - STP, Alumínio |
REF.721357 Preço 30,60 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 2.06 Peso(g) 578 |
DescriçãoTomada equipada com conectores LCS2 de ligação rápida, graças ao acessório de cravação integrado no próprio conector. Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26 e cabos multifilares AWG. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, adenda 2, EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C2. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE12325AA.pdf |
---|---|
Documentação Comercial |
Brochura Suno |
Software
Configurador Suno |
Videos
https://youtu.be/LLDYOBWhxqU |