Suno - Termostato eletrónico de ambiente (standard), Alumínio |
REF.721336 Preço 83,02 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.82 Peso(g) 108 |
DescriçãoLigadores de parafusos. Botão frontal de controlo com índice e segmentos ajustáveis para definições de temperatura mínima e máxima. Gama de regulação ajustável de 5 até 30 graus C (precisão +/- 0,5 graus C). Alimentação: 230 V~ - 50/60 Hz. Com 1 saída por contacto inversor livre de potencial. Adequado para controlar tetos aquecidos e pisos radiantes. Poder de corte em BT: 8 A - 250 V~ - circuito indutivo e resistivo; 2 A - 250V~ - circuito indutivo. Poder de corte em MBT: 12 a 48 VA - 12 a 24 V= - de 1 mA (mínimo) até 500 mA (máximo). Mecanismo fornecido com botão, centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE12317AA.pdf |
---|---|
Documentação Comercial |
Brochura Suno |
Software
Configurador Suno |
Videos
https://youtu.be/LLDYOBWhxqU |