Suno - Carregador duplo USB: 1 Tipo-A + 1 Tipo-C, Alumínio |
REF.721330 Preço 32,67 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 2.06 Peso(g) 477 |
DescriçãoUSB Tipo-C: 5 V / 3000 mA / 15 W (E) USB Tipo-A: 5 V / 2400 mA / 12 W. Conforme com a norma IEC 62680-1-3. Certificação USB-IF. Proteção contra sobretensões > 1 kV. Consumo em modo passivo < 0,07 W. Classe II / SELV. Eficiência da fonte de alimentação Vac / Vdc com desempenho no nível mais alto (VI). Ligadores de parafusos. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”. |
Mais Informação
Documentação Comercial |
Brochura Suno |
---|
Software
Configurador Suno |
Videos
https://youtu.be/LLDYOBWhxqU |