Interruptor de iluminação conectado com neutro 150 W c/ opção de variação - Preto |
![]() |
REF.756366 Preço 71,78 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.62 Peso(g) 98 |
DescriçãoPara controlo local ou remoto da iluminação. Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios 150 W com neutro 230 V (com opção de variação). Compatível com todas as cargas (recomendado lâmpada de LED com variação). O modo de variação de luz e a luz LED (funções luminoso ou sinalização) podem ser ativados através da aplicação Home + Control. Pode ser instalado em substituição de um interruptor existente numa caixa de encastrar simples de 40mm de profundidade. Fixação através de parafusos ou garras. Fornecido com garras, capa de proteção para obra, suporte e quadro. |