Alternar Nav

Valena Life - Carregador 1 x USB Tipo-C - 3000 mA - Alumínio

Valena Life - Carregador 1 x USB Tipo-C - 3000 mA - Alumínio

REF.753355

Preço 55,35 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 2.67

Peso(g) 660

Descrição

Carregador com 1 porta USB do Tipo-C - 230 V - 3 A - 30 W. Permite recargar rapidamente dispositivos portáteis (computadores, tablets, smartphones, ...). De acordo com as normas EN 301489 e EN 55032. Tensões de saída automática 5 - 9 - 12 - 15 - 20 V. Com proteção contra sobretensões. Fornecido com espelho central, cor Alumínio. Cabo USB não fornecido.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F03163EN-00
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.