Valena Life - Carregador 1 x USB Tipo-C - 3000 mA - Creme |
![]() |
REF.753255 Preço 55,35 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 2.67 Peso(g) 660 |
DescriçãoCarregador com 1 porta USB do Tipo-C - 230 V - 3 A - 30 W. Permite recargar rapidamente dispositivos portáteis (computadores, tablets, smartphones, ...). De acordo com as normas EN 301489 e EN 55032. Tensões de saída automática 5 - 9 - 12 - 15 - 20 V. Com proteção contra sobretensões. Fornecido com espelho central, cor Creme. Cabo USB não fornecido. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F03163EN-00 |
---|