Valena Life - Carregador duplo: 2 x USB - Tipo C - 3000 mA - Alumínio |
![]() |
REF.753307 Preço 37,41 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 2.67 Peso(g) 598 |
DescriçãoCom 2 portas USB Tipo-C: 5 V - 3 A - 15 W. Carregador universal para dispositivos portáteis. Conforme à norma IEC 62680-1-3 e com certificação USB-IF. Proteção contra sobretensão > 1 kV. Consumos em modo de espera < 0,07 W. Eficiência da fonte de alimentação Vac/Vdc no nível máximo (VI). Classe II SELV. Fornecido com espelho central, cor Creme. Cabo USB não fornecido. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02713EN-01 |
---|